Publikovat produkty
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
    AJ Products

    Foldable seat JAXON

    • Modern design
    • Minimalist
    • Practical in tight spaces

      Classic and space efficient wall-mounted folding seat. Perfect as a temporary chair for lobbies, office cloakrooms or waiting rooms. The folding seat has springs, which means it folds back into place when not in use
    Specifikace
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFoldable-seat-JAXON
    • Skupina výrobkůLounge and hallway
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-31
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)340
    • Hloubka (mm)362
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)2.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty