Publikovat produkty
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
    AJ Products

    Folding table HEX 740x800x620

    • Folding table top
    • With castors
    • Flexible furnishing solution

    Practical, space-saving table for a flexible learning environment. One table can be used on its own or several can be combined in different ways to create a customised furnishing solution. The front legs of the table are fitted with castors to make it easy to move.

    Specifikace
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFolding-table-HEX-740x800x620
    • Skupina výrobkůSchool desk
    • Skupina produktůDesk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)740
    • Hloubka (mm)620
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)13.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables