Publikovat produkty
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
    AJ Products

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(7 recenze)
    • Trendy monochrome chair
    • Available in several options
    • Own design

    A comfortable bar chair with an innovative design. With its timeless, Scandinavian and monochrome design, the chair will suit cafés, breakrooms and meeting rooms. It is an adaptable chair that is easy to match with other furniture. The chair is stackable.

      Specifikace
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnotaGander-Bar-Chair-790
      • Skupina výrobkůLunch and conference
      • Skupina produktůChairs
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2021-08-09
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)790
      • Šířka (mm)380
      • Hloubka (mm)390
      Související
      • Hlavní materiálDřevo
      • Vedlejší materiálOcel
      • Čistá hmotnost (kg)7.5
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
      • Klasifikace IFCNábytek
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
      • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
      Podobné produkty