Publikovat produkty
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf 1500x800mm

    • Height-adjustable
    • Comes with a bottom shelf
    • Durable worktop

      Ergonomic workbench that lets you easily adjust the height by using the built-in hand crank function. The workbench is sturdy with a durable worktop and practical bottom shelf. It is suitable for use in lighter industrial operations, warehouses or the like.
    Specifikace
      • Length:1500 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:730 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:72 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-1500x800mm
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)72
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables