Publikovat produkty
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1500x600mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Incl. lower shelf
  • Durable worktop

    Worktable with a durable worktop and solid frame. Equipped with a bottom shelf for tools and other things you need within easy reach. Manually adjustable in height to suit your work position.
Specifikace
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:48 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1500x600mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)1500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables