Publikovat produkty
Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION electric 400kg load,2500x800mm

  • Easy to adjust in height
  • For an ergonomic workplace
  • HPL top

    Ergonomic workbench with an electrically height-adjustable work surface, which makes it easy for you to vary between standing and sitting working positions. The bench has a durable top that is easy to clean. Complete your workbench by adding smart accessories.
Specifikace
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:715 mm
    • Maximum height:1115 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electric double-leg stand
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:400 kg
    • Lift speed:14 mm/sec
    • Weight:80.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:CE
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHeight-adjustable-workbench-MOTION-electric-400kg-load-2500x800mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)2500
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)80.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables