Publikovat produkty
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm
    AJ Products

    Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,2000x600mm

    • Height adjustable with a crank
    • Hard-wearing HPL top
    • Sturdy frame

      Workbench that lets you easily adjust the height using the built-in hand crank function for an ergonomic work position. The workbench is sturdy with a durable worktop and is suitable for use in lighter industrial operations, warehouses or the like.
    Specifikace
      • Length:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:61 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-150kg-load-2000x600mm
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)61
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables