Publikovat produkty
Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm
AJ Products

Height adjustable workbench MOTION manual 400kg load,1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • Durable high-pressure laminate
  • Stable

    Workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary your working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame. Add a range of different accessories!
Specifikace
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:53.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHeight-adjustable-workbench-MOTION-manual-400kg-load-1200x800mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)53.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables