Publikovat produkty
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
    AJ Products

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(18 recenze)
    • Adjustable lumbar support
    • Synchronous mechanism
    • Armrests and headrest included

      Office chair with a mesh backrest that provides firm support and comfortable airflow. Fitted with an ergonomic synchronous mechanism and a practical tilt function that can be locked in five positions. Comes with a headrest and adjustable armrests for extra comfort.
    Specifikace
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa