Publikovat produkty
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
    AJ Products

    Langford Straight legs

    • Elegant and robust
    • Suitable for various environments
    • Neat design

    Elegant and modern chair with a robust construction that is perfect for a meeting room or break room. The chair is stackable and has a padded seat for added comfort, which makes it comfortable for longer periods of sitting!

    Specifikace
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLangford-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)510
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)7.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty