Publikovat produkty
Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out
AJ Products
Archivovány

Lockable side cabinet MODULUS Left/Right side pull out

  • Suitable as a room divider
  • Tall model
  • Lockable

    Tall, lockable side cabinet from the MODULUS range with a pull-out and three shelves. Can be used to create privacy in the workplace. Has adjustable feet. Can be fitted with inserts.
Specifikace
    • Height:1250 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:800 mm
    • Width, internal:332 mm
    • Depth, internal:685 mm
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8100 SM Pearl white
    • Frame colour:White
    • Drawer front colour:White
    • Model:Left
    • Lock type:Key lock
    • Weight:79 kg
    • Assembly:Assembled
    • Testing:EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLockable-side-cabinet-MODULUS-Left-Right-side-pull-out
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1250
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)79
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units