Publikovat produkty
Low bookcase THEO 900x1000x450mm
AJ Products

Low bookcase THEO 900x1000x450mm

  • Melamine
  • Movable shelves
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Open bookcase with movable shelves.

Specifikace
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLow-bookcase-THEO-900x1000x450mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units