Publikovat produkty
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm
AJ Products

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

  • Hard-wearing laminate
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Self-closing hinges

Smaller version of our storage cabinet with concealed storage in the form of double doors with self-closing hinges, which means that the doors can never be left half open. The cabinet is made of durable, easy-clean laminate and comes with two movable shelves.

Specifikace
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)900
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units