Publikovat produkty
Magnetic frameless whiteboard AIR 1490x1190 mm
AJ Products

Magnetic frameless whiteboard AIR 1490x1190 mm

  • Durable surface
  • Without frame
  • Floating impression

    Whiteboard in an elegant design without frame or visible fixings. The writing surface is of the highest quality and very easy to clean. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials.
Specifikace
    • Height:1190 mm
    • Width:1490 mm
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:22 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMagnetic-framless-whiteboard-AIR-1490x1190mm
  • Skupina výrobkůOffice Accessories
  • Skupina produktůWhiteboards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1190
  • Šířka (mm)1490
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Popis Uniclass 2015Whiteboards