Publikovat produkty
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock
    AJ Products

    Medicine cabinet CURE 455x400x300mm electronic lock

    • Burglary-delaying
    • Adjustable shelf
    • Pull-out work surface

      Burglary-delaying medicine cabinet with an adjustable shelf and a pull-out work surface. Suppied with a key lock or electronic code lock. A small valuables compartment is available as an accessory
    Specifikace
      • Height: 455 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 300 mm
      • Height, internal: 360 mm
      • Width, internal: 220 mm
      • Depth, internal: 280 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 10 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMedicine-cabinet-CURE-455x400x300mm-electronic-lock
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)455
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Číslo OmniClass23-21 15 27 13
    • Název OmniClassClothing Shelving and Storage Units