Publikovat produkty
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
    AJ Products

    Memphis Bar stool

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(8 recenze)
    • Modern design
    • Stackable
    • Seat in two colours

    Stackable bar stool with built-in handle on the backrest.

    Specifikace
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMemphis-Bar-Stool
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)910
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty