Publikovat produkty
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
    AJ Products

    Metal drawing cabinet SKETCH A0

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A0 drawers, one leg frame and one tabletop
    Specifikace
      • Height:950 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:6
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:163.8 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)1345
    • Hloubka (mm)950
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)163.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Popis Uniclass 2015Drawing