Publikovat produkty
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
Metal drawing double cabinet SKETCH A1
    AJ Products

    Metal drawing double cabinet SKETCH A1

    • Stackable drawer unit
    • Made of sheet steel
    • Central locking

      Complete drawing cabinet consisting of one drawer unit with lockable A1 drawers, one leg frame and one tabletop
    Specifikace
      • Height:1080 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:147.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMetal-drawing-cabinet-Sketch-A1-double
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1080
    • Šířka (mm)990
    • Hloubka (mm)680
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Čistá hmotnost (kg)147.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Popis Uniclass 2015Drawing