Publikovat produkty
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
    AJ Products

    Milla

    • Stackable
    • Contemporary and stylish
    • Wooden seat shell

    Stylish chair with a figure-shaped, moulded seat shell. The modern design brings a fresh touch to your workplace or premises. The chair has a slimline but sturdy tubular frame with a chrome finish and is stackable.

    Specifikace
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMilla-Stackable-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)445
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty