Publikovat produkty
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
    AJ Products

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

      Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board that features a fabric-covered, sound-absorbent back and half-panel front. It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.
    Specifikace
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • Skupina výrobkůOffice Accessories
    • Skupina produktůWhiteboards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1960
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Popis Uniclass 2015Whiteboards