Publikovat produkty
Mobile shelf storage NOMAD
AJ Products

Mobile shelf storage NOMAD

  • Flexible
  • With casters
  • Four compartments

    Compact shelving with four compartments for versatile storage, equipped with casters for maximum flexibility.
Specifikace
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMobile-shelf-storage-NOMAD
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)885
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)440
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)33.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units