Publikovat produkty
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm
    AJ Products

    Mobile whiteboard DORIS 1000x1500 mm

    • High-quality vitreous enamel
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile whiteboard with high-quality, vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Specifikace
      • Height:1200 mm
      • Width:1500 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:40 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMobile-whiteboard-DORIS-1000x1500mm
    • Skupina výrobkůOffice Accessories
    • Skupina produktůWhiteboards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálEnamel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Popis Uniclass 2015Whiteboards