Publikovat produkty
Mobile workbench MOTION 1200x800mm
AJ Products

Mobile workbench MOTION 1200x800mm

  • Manually height-adjustable frame
  • With castors
  • Durable worktop

    Height-adjustable, mobile workbench with a durable worktop and sturdy frame. A practical workbench where you can vary the working position during the day and adjust it to several users thanks to the adjustable frame.
Specifikace
    • Length:1500 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:Without lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:39 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMobile-workbench-MOTION-1200x800mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-09
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)39
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables