Publikovat produkty
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x600mm
Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x600mm
    AJ Products

    Mobile workbench MOTION with bottom shelf manual 2000x600mm

    • Height adjustable with a crank
    • Mobile workstation
    • Durable worktop

      Mobile workbench on castors with a built-in hand crank function that lets you adjust the height for an ergonomic working posture. The workbench is sturdy with a durable worktop and bottom shelf that gives you practical storage for boxes and tools.
    Specifikace
      • Length:2000 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Wheel diameter:125 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:With lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Wheel type:4 castors
      • Tyre tread:Solid rubber
      • Weight:75 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-manual-2000x600mm
    • Skupina výrobkůChanging room
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-09
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)75
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables