Publikovat produkty
Mobile workbench ROBUST 1500x800mm
AJ Products

Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

  • Mobile workstation
  • Affordable all-round top
  • Adjustable working height

    Affordable workbench in powder-coated steel with a multi-purpose worktop. The bench suits work in a lighter-duty workshop environment. Suitable for use both as a workbench and an additional support surface.
Specifikace
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:200 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:59.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMobile-workbench-ROBUST-1500x800mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)59.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops