Publikovat produkty
Mobile workbench SOLID 1500x800mm
AJ Products

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

  • Practical handle
  • Mobile worksstation
  • Scratch-resistant laminate

    Height-adjustable workbench in powder-coated steel with a durable laminate work surface. The bench suits both workshops and warehouses. Use it as a workbench or as a side table.
Specifikace
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-29
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1500
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Čistá hmotnost (kg)71.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops