Publikovat produkty
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
Modular chair JETLAG
    AJ Products

    Modular chair JETLAG

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(6 recenze)
    • UV-resistant material
    • For indoor and outdoor use
    • Modern

      Comfortable and modern chair made of a UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Specifikace
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:400 mm
      • Seat width:620 mm
      • Height:720 mm
      • Width:700 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:15.7 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModular-chair-JETLAG
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)720
    • Šířka (mm)620
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)15.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Dostupnost regionu

    Evropa