Publikovat produkty
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
Modular seating bench JETLAG
    AJ Products

    Modular seating bench JETLAG

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(25 recenze)
    • For indoor and outdoor use
    • UV-resistant polyethylene
    • Available in four colours

      Comfortable and modern, Y-shaped bench made of UV-resistant material that can be used both indoors and outdoors. Ideal in corridors and lobbies
    Specifikace
      • Seat height:420 mm
      • Length:1750 mm
      • Width:1450 mm
      • Material:Polyethylene
      • Weight:41.6 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaModular-seating-bench-JETLAG
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)1450
    • Hloubka (mm)1750
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Čistá hmotnost (kg)41.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Dostupnost regionu

    Evropa