Publikovat produkty
Notice board ELIZA 900x600mm
AJ Products

Notice board ELIZA 900x600mm

  • Aluminium frame
  • Linen fabric
  • For all kinds of information

    Notice board made of 13 mm thick, porous board covered with linen fabric.
Specifikace
    • Height:600mm
    • Width:900mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:4kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNotice-board-ELIZA-900x600mm
  • Skupina výrobkůOffice Accessories
  • Skupina produktůWhiteboards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)900
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Popis Uniclass 2015Whiteboards
  • Číslo OmniClass23-19 11 17
  • Název OmniClassNotice Boards