Publikovat produkty
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
Office chair LANCASTER low back
    AJ Products

    Office chair LANCASTER low back

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(24 recenze)
    • Slim, Scandinavian design
    • 100% recycled fabric
    • Ergonomic synchro mechanism

      Smart, eco-friendly office chair upholstered in stylish fabric made of 100% recycled PET bottles. Available in several modern colours. The chair has a low back and features adjustable armrests, seat depth and back height for best comfort.
    Specifikace
      • Seat height: 470-595 mm
      • Seat depth: 485 mm
      • Seat width: 450 mm
      • Backrest height: 480 mm
      • Colour: Green blue
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 80000 Md
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Backrest: Low backrest
      • Load capacity: 120 kg
      • Wheel type: Stiff-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Weight: 20.4 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOffice-chair-LANCASTER-low-back
    • Skupina výrobkůOffice Chairs
    • Skupina produktůOffice chairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-04
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)485
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)20.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa