Publikovat produkty
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    • 4 removable shelves
    • With a cylinder lock
    • Powder-coated sheet steel

      A storage cabinet with four removable shelves and a cylinder lock supplied with two keys. Can be fitted with a base frame (sold separately)
    Specifikace
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)660
    • Hloubka (mm)275
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)27
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units