Publikovat produkty
Office screen EASE 1480x1000x18mm
AJ Products

Office screen EASE 1480x1000x18mm

  • Effectively creates privacy
  • Suitable as room divider
  • Made of durable laminate

Great value screen wall ideal for creating privacy or acting as room dividers. Supplied with four white feet.

Specifikace
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • Skupina výrobkůDesk
  • Skupina produktůAcoustics
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1480
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Hlavní materiálBuk
  • Čistá hmotnost (kg)20.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying