Publikovat produkty
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400
    AJ Products
    Archivovány

    Office storage cabinet MODULUS 2000x800x400

    • With full doors
    • Adjustable shelves
    • Hidden storage

      Storage cabinet from the MODULUS range with adjustable shelves and full doors for hidden storage. Add inserts and a base frame.
    Specifikace
      • Height:2000 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:760 mm
      • Depth, internal:358 mm
      • Material:Laminate
      • Frame colour:Black
      • Number of shelves:4
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:68.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOffice-storage-cabinet-MODULUS-2000x800x400
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • Datum zveřejnění2022-09-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)68.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units