Publikovat produkty
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
    • Fully-welded construction
    • 4 adjustable shelves
    • Lock with 2 keys

      Stable, fully-welded storage cabinet. The cabinet comes with adjustable shelves, adjustable feet, rotary handle and a 3-point lock with two keys
    Specifikace
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units