Publikovat produkty
Pendant lamp TOP
AJ Products

Pendant lamp TOP

3.8 z 5 hvězdiček3.8(11 recenze)
  • Sound-absorbing materials ensure a good working environment
  • Practicality, where function and form meet
  • Suitable for schools and offices

    Pendant lamp in sound-absorbing felt material with tightly woven textile cord and oak base. Perfect for environments where a slightly more subdued sound level is desirable. For example, hung above the dining room table or a seating area!
Specifikace
    • Height:155 mm
    • Diameter:410 mm
    • Max. wattage:25 W
    • Cord length:2500 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Felt
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:1.7 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPendant-lamp-TOP
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůLightning
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)155
  • Šířka (mm)410
Související
  • Hlavní materiálVláknitá plsť
  • Čistá hmotnost (kg)1.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG000028
  • Název ETIMLamps
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Lamps