Publikovat produkty
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm
AJ Products

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

  • Combine as required!
  • Can be wall mounted
  • Incl. cylinder locks and keys

    Cube locker for personal storage of valuables. Can be mounted on a wall or you can add a base frame to use it as a free-standing unit. Cylinder lock and keys are included.
Specifikace
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPersonal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůStorage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)5.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Popis Uniclass 2015Lockers
  • Kód CSI MasterFormat 201410 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lockers
  • Číslo OmniClass23-19 13 00
  • Název OmniClassLockers

Dostupnost regionu

Evropa