Publikovat produkty
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
    AJ Products

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    • Lockable
    • Functional side storage
    • Saves space

      Lockable cabinet with a pull-out interior for side storage. Fitted with two shelves and a shallow drawer on top.
    Specifikace
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)44.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
    • Popis Uniclass 2015Drawer units