Publikovat produkty
Refuse bin HURLEY
AJ Products

Refuse bin HURLEY

4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
  • For indoor use
  • With handles
  • Push lid

    A classic waste-paper bin with a push lid and handles for easy emptying
Specifikace
    • Height:770 mm
    • Diameter:350 mm
    • Volume:40 L
    • Colour:Stainless
    • Material:Sheet steel
    • Weight:7.1 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRefuse-bin-HURLEY
  • Skupina výrobkůChanging room
  • Skupina produktůWastebins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Čistá hmotnost (kg)7.1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Popis Uniclass 2015Waste bins