Publikovat produkty
Reno
Reno
Reno
Reno
    AJ Products

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Specifikace
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReno-Canteen-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)465
    • Šířka (mm)375
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty