Publikovat produkty
Return desk FLEXUS 800x600mm
AJ Products

Return desk FLEXUS 800x600mm

  • Can be combined with the FLEXUS desk
  • Modesty panel
  • Grey frame

    Separate side table with a straight top, modesty panel at the bottom and a stable L frame. Perfect for extending the desk.
Specifikace
    • Length:800 mm
    • Height:720 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Grey
    • Stand colour code:RAL 9007
    • Stand material:Steel
    • Weight:24 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaReturn-desk-FLEXUS-800x600mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)800
  • Šířka (mm)720
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_22
  • Popis Uniclass 2015Desktop lecterns
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables