Publikovat produkty
River
River
River
River
River
River
    AJ Products
    Archivovány

    River

    • Modern design
    • Contoured seat
    • Stackable

    Hard-wearing, versatile chair for indoor use. The River chair has a modern design and is perfect for canteens and break rooms. The chair is made of molded plastic, has a comfortable, contoured seat and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Specifikace
    • Seat height:470 mm

      Width:600 mm

      Depth:600 mm

      Total height:810 mm

      Colour:Anthracite

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Anthracite

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRiver-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches