Publikovat produkty
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
Scene module TOGETHER 800x800x400mm
    AJ Products

    Scene module TOGETHER 800x800x400mm

    • Natural gathering place for various meetings
    • Funcional and buildable to infinity
    • Enables variation of physical position

      Gradäng module that allows you to build a unique gradäng in an infinite number och ways. Combine different modules to create a creative meeting place for student and staff. Fits just as well in an office environment as open spaces and living rooms at the school.
    Specifikace
    • Lenght: 800mm

      Height: 400mm

      Width: 800mm

      Material: High pressure laminate

      Weight: 18kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaScene-module-TOGETHER-800x800x400mm
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSchool Accessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)18
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015SL_40_60_52
    • Popis Uniclass 2015Mobile stages
    • Číslo OmniClass23-21 25 11 17 11
    • Název OmniClassPortable Stages