Publikovat produkty
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
School chair ALDA I
    AJ Products

    School chair ALDA I

    • Wide range of colour options
    • Ergonomic seating
    • Stackable

      Durable student chair with an ergonomically contoured seat shell and four-legged frame.
    Specifikace
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.35 kg
      • Testing:EN 1729
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSchool-chair-ALDA-I
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)5.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty