Publikovat produkty
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
    AJ Products

    School chair ALDA V

    • Durable polypropylene
    • Ergonomically designed
    • Adjustable seat height

      Durable student chair with castors and an ergonomically designed seat shell that makes it possible to sit either backwards with a backrest or forwards with a front support. The seat height is adjustable
    Specifikace
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSchool-chair-ALDA-V
    • Skupina výrobkůSchool & Education
    • Skupina produktůSeating
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-29
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)430
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálPolypropylen
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)7.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty