Publikovat produkty
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
School desk ASCEND Sit-stand adjustable
    AJ Products

    School desk ASCEND Sit-stand adjustable

    • Height adjustable
    • Certified by Swedish Möbelfakta
    • Two hooks for personal possessions

    Flexible, sit-stand desk for an active study environment. The desk is suitable for students of all ages and heights and is very easy to adjust manually. A gas spring raises and lowers the desk to the required height. The desk is certified by the Swedish Möbelfakta furniture testing body.

    Specifikace
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Minimum height:730 mm

      Maximum height:1170 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Manually adjustable

      Table surface material:HPL

      Stand material:Metal

      Weight:19,9 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSchooldesk-ASCEND-Sit-stand-adjustable
    • Skupina výrobkůSchool desk
    • Skupina produktůDesk
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-12
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)19.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Popis Uniclass 2015Classroom desks and tables