Publikovat produkty
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe
    AJ Products

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(11 recenze)
    • Hard-wearing fabric
    • Cantilever frame
    • Extra-wide seat

    Stackable conference chair with a frame that lets you rock gently in your seat but remains stable. Thanks to its extra wide seat and armrests that support the upper body, the chair is comfortable to sit in even during longer meetings. Upholstered in flame-retardant fabric

    Specifikace
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSimcoe-Conference-Chair
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Čistá hmotnost (kg)9.45
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Podobné produkty