Publikovat produkty
Standing desk FLEXUS 1200x800mm
AJ Products

Standing desk FLEXUS 1200x800mm

  • Electrically height adjustable
  • Straight desktop
  • Work height: 700-1170 mm

    High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and features cable ports, T-frame without cross brace, rectangular legs and flat adjustable feet. Driven by a powerful single motor.
Specifikace
    • Length:1200 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Minimum height:700 mm
    • Maximum height:1170 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Electrically adjustable
    • Table surface colour:Beech
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:100 kg
    • Lift speed:25 mm/sec
    • Number of motors:1
    • Weight:42.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaStanding-desk-FLEXUS-1200x800mm
  • Skupina výrobkůOffice and conference
  • Skupina produktůTables
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)42.9
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
  • Popis Uniclass 2015Office desks
  • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables