Publikovat produkty
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS ergonomic 1600x1200mm

    • Electrically height-adjustable
    • Reversible top
    • Large work surface

      High-quality desk with a curved top and cable holes. Electrically height adjustable with a powerful motor. T-frame without a cross brace, and with rectangular legs and adjustable feet.
    Specifikace
      • Length:1600 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Left/Right
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:54.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStanding-desk-FLEXUS-ergonomic-1600x1200mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)54.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Popis Uniclass 2015Office desks
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables