Publikovat produkty
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm
    AJ Products

    Standing desk FLEXUS wave 1600x800mm

    • Electrically height adjustable
    • Ergonomic wave desktop
    • Work height: 700-1170 mm

      High-quality, sit-stand desk that is electrically height-adjustable and driven by a powerful single motor. It has a wave desktop with cable ports and a T-frame without cross brace plus rectangular legs and flat adjustable feet.
    Specifikace
      • Length:1600 mm
      • Width:800 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Minimum height:700 mm
      • Maximum height:1170 mm
      • Table surface:Double wave
      • Stand:Electrically adjustable
      • Table surface colour:Beech
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8902 Beech
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Load capacity:100 kg
      • Lift speed:25 mm/sec
      • Weight:46.9 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStanding-desk-FLEXUS-wave-1600x800mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-31
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1600
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)46.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly Kancelářské
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21_59
    • Popis Uniclass 2015Office desks
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables