Publikovat produkty
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm
    AJ Products

    Storage cabinet SAFE with electronic lock 1900x1000x400mm

    • Electronic lock
    • Adjustable shelves
    • Fully-welded

      Lockable storage cabinet for secure storage. The cabinet has adjustable shelves and adjustable feet
    Specifikace
      • Height:1900 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:975 mm
      • Depth, internal:365 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:4
      • Lock type:Electronic code lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness door:0.8 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:62 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStorage-cabinet-SAFE-with-electronic-lock-1900x1000x400mm
    • Skupina výrobkůOffice and conference
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1900
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)62
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Industry
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_75
    • Popis Uniclass 2015Safes and security cabinets